Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson tem décadas de experiência no projeto, fabricação e manutenção de parafusos de esferas de alta qualidade. Podemos ajudá-lo através do processo de instalação, desenvolver boas práticas de lubrificação e manutenção - tudo para assegurar uma longa vida e um sistema de conjunto de parafuso esférico de deslizamento suave.
Instruções passo a passo para preparar e instalar um novo conjunto de parafuso esférico. A instalação pode ser completada em apenas seis etapas fáceis! Aprenda como montar um flange para uma porca esférica, montar um kit de selo, instalar uma porca esférica no parafuso, pré-carregar um conjunto de porca duplo, lubrificar e montar adequadamente e instalar na máquina.
Se for dada uma atenção especial à seleção e instalação do parafuso esférico, virtualmente, nenhuma manutenção será necessária exceto para a lubrificação de rotina. Aprenda como resolver problemas, inspecionar e desmontar/remontar um conjunto de parafuso esférico para garantir uma longa vida e um sistema de deslizamento suave.
Oferecemos um complemento total de lubrificantes, apresentando lubrificação de pressão de vapor baixa para aplicações de sala limpa e de vácuo. Nossa linha TriGel é especialmente formulada para oferecer uma solução de lubrificação para uma grande variedade de aplicações de movimento linear.
A Thomson tem décadas de experiência no projeto e fabricação de parafusos de esferas. Nossos engenheiros e técnicos especializados recuperaram seus atuadores gastos ou danificados para sua especificação original, independentemente do projeto ou fabricação. Ou podemos realizar uma engenharia reversa nas unidades para atender novas especificações. Você obtém:
● Menor tempo de parada da máquina
● Economiza de 50 a 90% comparado a novos parafusos de esferas
● Aumenta a vida útil
● Tem a mesma precisão que um produto novo
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 693 KB | |
Ball Screw Refurbishment Service in Europe | 694 KB |
Precision Ball Screws and Lead Screws (for use in China) | 6740 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].