Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os conjuntos de parafusos de esferas métricos laminados são projetados para fornecer desempenho silencioso, suave e eficiente. Os parafusos de esferas são fabricados com a tecnologia PSF (Precision Screw Forming) de engenharia alemã, patenteada pela Thomson, que fornece alta precisão (padrão de ± 23 µm/300 mm) com a eficiência de fabricação de processos laminados. As porcas de esferas são fabricadas com um dos três sistemas de retorno de esferas (dependendo do diâmetro e avanço do parafuso) feitos de aço reforçado, tornando-os extremamente duráveis e ideais para aplicações de alta velocidade, alta carga e/ou alta temperatura. As porcas de esfera são fornecidas de fábrica com limpadores perfilados para conter lubrificante e ajudar a repelir contaminantes finos (poeira, pó etc.).
Diam. | Guia (mm.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
12 | X | X | X | |||||
16 | X | X | ||||||
20 | X | X | X | |||||
25 | X | X | X | X | X | |||
32 | X | X | X | X | X | |||
40 | X | X | X | X | ||||
50 | X | X | ||||||
63 | X | X | ||||||
80 | X |
+ Assemblies | |||
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (América do Norte) | ![]() |
— | — |
Conjuntos de parafusos esféricos – Métricos (Europa) | ![]() |
— | — |
+ Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
Cylindrical Ball Nuts - Metric | ![]() |
— | — |
+ End Supports | |||
Ball Screw End Supports - Metric | ![]() |
— | — |
+ Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Metric | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].