Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os parafusos de esferas usinados de precisão são fornecidos em uma gama completa de diâmetros, configurações de esferas e avanços, nos tipos com e sem pré-carga, em todos os invólucros padrão da indústria. Eles fornecem precisão e repetibilidade fidedignas a um preço econômico. Incluem os retornos de esferas tangenciais, um projeto da Thomson que minimiza a deflexão recircular das esferas do rolamento, para uma operação mais macia e silenciosa. Flanges padrão são oferecidas para muitos de nossos modelos de porca esférica
Ponta (pol.) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,05 | 0,062 | 0,125 | 0,20 | 0,25 | 0,413 | 0,473 | 0,50 | 0,66 | 1,00 | 1,50 | 1,875 | 2,00 | ||
Dia. (pol.) |
||||||||||||||
0,375 | X | |||||||||||||
0,500 | X | X | ||||||||||||
0,631 | X | X | ||||||||||||
0,750 | X | X | ||||||||||||
0,875 | X | |||||||||||||
1,000 | X | X | X | |||||||||||
1,150 | X | |||||||||||||
1,171 | X | |||||||||||||
1,500 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2,000 | X | X | ||||||||||||
2,250 | X | X | ||||||||||||
2,500 | X | X | X | |||||||||||
3,000 | X | X | ||||||||||||
4,000 | X |
Ball Screw Assemblies | |||
Ball Screw Assemblies - Inch | ![]() |
— | — |
Ball Nuts | |||
Flanged Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
Threaded Ball Nuts - Inch | ![]() |
— | — |
End Supports | |||
Ball Screws End Supports - Inch | ![]() |
— | — |
Screws | |||
Precision Rolled Ball Screws - Inch | ![]() |
— | — |
Accessories | |||
Ball Screw Flanges | ![]() |
— | — |
Ball Screw Wipers | ![]() |
— | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].