Sprzęgła z pobudzaniem elektrycznym serii BIMAC
Skonstruowane specjalnie do zastosowań w komputerowych urządzeniach peryferyjnych oraz maszynach biurowych, sprzęgła z pobudzaniem elektrycznym serii BIMAC są idealne do szerokich zastosowań z zakresu indeksowania i szybkich cyklów przełączania. Seria BIMAC dostępna jest w konfiguracji start-stop oraz jednoobrotowej. Modele jednoobrotowe posiadają znamionowe obciążenie hamowania 10% (20% z opcjonalną blokadą najechania i powrotu). Podczas eksploatacji, gdy cewka znajduje się pod napięciem, siłownik wysuwa się z pierścienia sterującego i pozwala sprężynie napędowej ułożyć się na piaście napędowej i odbioru mocy, powodując pozytywne przeniesienie momentu obrotowego. Gdy cewka nie znajduje się pod napięciem, siłownik załącza pierścień sterujący, który uwalnia sprężynę i rozłącza piasty.