Skip to content Skip to navigation
Seria BIMAC, pobudzanie elektryczne

Sprzęgła z pobudzaniem elektrycznym serii BIMAC

 Skonstruowane specjalnie do zastosowań w komputerowych urządzeniach peryferyjnych oraz maszynach biurowych, sprzęgła z pobudzaniem elektrycznym serii BIMAC są idealne do szerokich zastosowań z zakresu indeksowania i szybkich cyklów przełączania. Seria BIMAC dostępna jest w konfiguracji start-stop oraz jednoobrotowej. Modele jednoobrotowe posiadają znamionowe obciążenie hamowania 10% (20% z opcjonalną blokadą najechania i powrotu). Podczas eksploatacji, gdy cewka znajduje się pod napięciem, siłownik wysuwa się z pierścienia sterującego i pozwala sprężynie napędowej ułożyć się na piaście napędowej i odbioru mocy, powodując pozytywne przeniesienie momentu obrotowego. Gdy cewka nie znajduje się pod napięciem, siłownik załącza pierścień sterujący, który uwalnia sprężynę i rozłącza piasty.

Przegląd

Dane techniczne:

OSIĄGI BIMAC I BIMAC II 
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Statyczny moment obrotowy  Nm (lb-in) 2,83 (25) 8,475 (75)
Bezwładność, obrót  kg-cm² (lb-in²) 0,0342 (0,0117) 0,1251 (0,0427)
Maks. promieniowe obciążenie łożyska  kg (lbs) 5,4431 (12) 7,7111 (17)
Maks. prędkość robocza  RPM 1500 1000
Czas reakcji  (msek)
Napięcie przy pełnej prędkości
20 20
Waga  kg (lbs) 0,1418 (0,3125) 0,1985 (0,4375)

Najważniejsze informacje o serii BIMAC

  • Niski koszt
  • Konstrukcja zapewniająca bezzakłóceniową eksploatację i długą żywotność
  • Pełny pakiet do natychmiastowego montażu
  • Moment obrotowy 25 lub 75 lb-in
  • Prędkość do 1500 RPM
  • Do wałów 1/4" i 3/8"
back to top