Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Serię SAC cechują przede wszystkim cztery modele kompletnych, zmontowanych aktywowanych cewką sprzęgieł sprężynowych. Urządzenia serii SAC są inicjowane pojedynczym impulsem prądu przemiennego lub stałego, dokładnie zaczynają przenosić moment przy prędkościach do 1800 obr/min, zależnie od wielkości. Regulowane pierścienie sterujące pozwalają na łatwe i dokładne ustawienie pozycji zatrzymania wyjścia. Typowe sprzęgło serii SAC zacznie przenosić pełne obciążenie przy zadanej prędkości w czasie 3 milisekund. Są one bardzo łatwe do przyłączenia do komputera PC oraz przemysłowych systemów sterowania. Sprzęgła serii SAC są dokładne, powtarzalne, szybkodziałające, proste, bezobsługowe i tanie.
PARAMETRY | SAC-2 | SAC-4 | SAC-5 | SAC-6 |
---|---|---|---|---|
Napięcie cewki | 12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
12/24/90 VDC 115 VAC |
Moment statyczny Nm (lb-in) | 2.825 (25) | 13.56 (120) | 28.25 (250) | 56.5 (500) |
Moment bezwładności kg-cm² (lb-in²) | 0.062 (0.021) | 0.188 (0.064) | 0.571 (0.195) | 5.034 (1.718) |
Max. obciążenie poprzeczne kg (lbs) | 3.4 (7.5) | 6.35 (14.0) | 14.52 (32.0) | 28.58 (63.0) |
Max. prędkość pracy obr/min | 1800 | 1200 | 750 | 500 |
Czas odpowiedzi (msec) Napięcie załączenia przy pełnej prędkości |
20 | 24 | 27 | 45 |
Waga kg (lbs) | 0.45 (1) | 0.91 (2) | 1.36 (3) | 3.18 (7) |
Otwór wału mm (in) | 6.35 (0.25) | 9.525 (0.375) | 12.7 (0.5) | 19.05 (0.75), 25.40 (1.0) |
Clutches & Brakes | 8856 KB |
The Genuine Wrap Spring™ Installation & Mounting Manual | 491 KB |
Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!
Select a wrap spring brake by family.
The nominal voltage required to operate the unit.
Nominal bore in the Brake or clutch. See the product detail page for actual dimensions.
The maximum torque that can be applied statically before damage occurs.
Roughly the width of the clutch/brake.
The location where the input torque is to be applied.
Number of detent positions (stops) per revolutions to enable the clutch or brake to be engaged or disengaged.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Warner Electric.
Warner ElectricThis part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].