Skip to content Skip to navigation
Seria SAC

Seria SAC

Serię SAC cechują przede wszystkim cztery modele kompletnych, zmontowanych aktywowanych cewką sprzęgieł sprężynowych. Urządzenia serii SAC są inicjowane pojedynczym impulsem prądu przemiennego lub stałego, dokładnie zaczynają przenosić moment przy prędkościach do 1800 obr/min, zależnie od wielkości. Regulowane pierścienie sterujące pozwalają na łatwe i dokładne ustawienie pozycji zatrzymania wyjścia. Typowe sprzęgło serii SAC zacznie przenosić pełne obciążenie przy zadanej prędkości w czasie 3 milisekund. Są one bardzo łatwe do przyłączenia do komputera PC oraz przemysłowych systemów sterowania. Sprzęgła serii SAC są dokładne, powtarzalne, szybkodziałające, proste, bezobsługowe i tanie.

Przegląd

Dane techniczne:

PARAMETRY SAC-2 SAC-4 SAC-5 SAC-6
Napięcie cewki 12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
12/24/90 VDC
115 VAC
Moment statyczny   Nm (lb-in) 2.825 (25) 13.56 (120) 28.25 (250) 56.5 (500)
Moment bezwładności  kg-cm² (lb-in²) 0.062 (0.021) 0.188 (0.064) 0.571 (0.195) 5.034 (1.718)
Max. obciążenie poprzeczne  kg (lbs) 3.4 (7.5) 6.35 (14.0) 14.52 (32.0) 28.58 (63.0)
Max. prędkość pracy  obr/min  1800 1200 750 500
Czas odpowiedzi  (msec)
Napięcie załączenia przy pełnej prędkości
20 24 27 45
Waga  kg (lbs) 0.45 (1) 0.91 (2) 1.36 (3) 3.18 (7)
Otwór wału  mm (in) 6.35 (0.25) 9.525 (0.375) 12.7 (0.5) 19.05 (0.75), 25.40 (1.0)

Najważniejsze cechy serii SAC

  • Dostępne w czterech rozmiarach 
  • Zestawy sprzęgieł sprężynowych aktywowanych cewką
  • 4 standardowe wielkości modeli
  • Zakres przenoszonego momentu od 25 lb. in do 500 lb. in.
  • Piasta wejściowa (wał wejściowy dostępny, sprawdzić w fabryce)
  • 1,2 i 4 pierścienie zatrzymujące w standardzie - inna liczba dostępna, aż do 24 maksymalnie

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Input

Rotation

Stops

Options

back to top