Skip to content Skip to navigation
Hamulce uruchamiane sprężynowo o wysokiej wydajności serii SB

Hamulce uruchamiane sprężynowo o wysokiej wydajności serii SB

Nasze seria SB została skonstruowana jako serwo hamulec z klinami o niewielkim luzie do zastosowań o wysokiej wydajności.  Konstrukcja z napędem klinowym wytrzymuje silne uderzenia, których powstawanie jest typowe dla systemów serwo. Eksploatacja w wysokiej temperaturze jest możliwa w przypadku zespołów z obudową klasy H, które posiadają okładziny hamulcowe o długiej żywotności (bez azbestu) i gwinty powlekane TFE. Elementy obrotowe o niewielkiej bezwładności umożliwiają szybkie przyspieszenie.

Przegląd

Dane techniczne hamulców serii SB

Rozmiar konstrukcyjny 15 17 19 23 26 28 30 40  50 60 70 
Średnica zewn. obudowy:
mm (in)
38,1
(1,5)
45,5
(1,8)
50,8
(2)
60
(2,4)
72,9
(2,9)
77
(3)
85,1
(3,4)
108
(4,3)
127
(5)
163
(6,4)
184
(7,3)
Statyczny moment obrotowy:
Nm (lb-in)
0,56
(5)
1,13
(10)
2,03
(18)
4.0
(35)
4,5
(40)
9,0
(80)
15,8(140) 22,6
(200)
39,5
(350)
67,8
(600)
136
(1200)
Napięcie cewki:
Vdc
24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90 24/90
Opór:
ohm
96/1350 64/908 54/765 46,5/700 33/506 36/440 29/374 290 19/291 15/255 12/180
Moc maks:
wat
7,0 10,0 12,0 13,0 19,0 20,0 24,0  31,0 32,0 51/43 53,0
Zwora
zazębianie: ms
20,0 20,0 35,0 70,0 80,0 50,0 70,0 85,0 160,0 150,0 140,0
Zwora
rozłączanie: ms 
10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 40,0 45,0 45,0 110,0 200,0 250,0
Waga:
kg (lb)
0,1
(0,3)
0,3
(0,7)
0,3
(0,7)
0,5
(1,1)
0,5
(1,2)
0,8
(1,8)
1,3
(2,8)
2,2
(4,9)
3,0
(6,5)
6,6
(14,5)
9,2
(20,2)

Najważniejsze informacje o produktach serii SB

  • Załączanie statyczne lub dynamiczne
  • Otwory piasty według miary anglosaskiej lub metrycznej
  • Okładziny hamulcowe o długiej żywotności (bez azbestu)
  • Izolacja ochronna klasy H (180°C)
  • Indywidualne napięcia cewki 
  • Elementy obrotowe o niewielkiej bezwładności 
  • Powłoka antykorozyjna 
  • Duże lub krótkie długości piasty

Zastosowania serii SB

  • Technologia robotów
  • Sprzęt medyczny
  • Siłowniki
  • Hamulce silnikowe
  • Rozdzielnie pocztowe
  • Pakowanie

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

CAD modele

  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartStream
  • Konfigurowalne modele 2D/3D SolidComponents
  • Konfigurowalne modele 2D/3D PartServer
  • Pobieranie plików statycznych modeli 2D/3D
SB Series Spring-Set Brakes (Power-Off, Class H) - 3D Models only
SB (Servo Brake) Series - 15 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 17 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 19 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 23 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 26 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 28 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 30 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 40 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 50 Frame Size (3D Models only)
SB (Servo Brake) Series - 70 Frame Size (3D Models only)
back to top