Skip to content Skip to navigation
MBRP (prąd spoczynkowy)

MBRP (prąd spoczynkowy)

Seria MBRP to hamulce w wersji z prądem spoczynkowym DC uruchamiane sprężynowo, według miary metrycznej, będące niedrogą, wielofunkcyjną alternatywą do wielu zastosowań. Zwykła czterokątna klinowa piasta napędowa jest zamontowana do wału śrubą nastawczą i wpustem, z funkcją antywstrząsową, zapewniającą ciche działanie. Ta seria zapewnia doskonały współczynnik momentu obrotowego do rozmiaru i została wyprodukowana z materiałem ciernym na zespole rotora, aby zmaksymalizować wydajność hamulców i wydłużyć żywotność. Całkowicie zalana cewka spełnia minimalne wymagania izolacji klasy "F".

Przegląd

Dane techniczne:

Rozmiar konstrukcyjny 15 19 22 26 30
Średnica zewn.
obudowy, mm (in)
37 (1,5) 47 (1,85) 56 (2,2) 65 (2,6) 75 (2,95)
Statyczny moment
obrotowy, Nm (lb-in)
0,24 (2,1) 0.50 (4.4) 1 (8.9) 2 (17.7) 4 (35.4)
Napięcie cewki, Vdc 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90 12/24/90
Opór, ohm 28,8/115
/1622
21,8/87,3
/1228
16/64/988 12,5/50,1
/810
11,1/44,3
/623
Moc maks., wat 5 6,6 8,2 11,5 13
Zwora
zazębianie/rozłączanie,
ms
15/10 15/10 30/25 35/30 40/35
Waga, kg (lb) 0,2 (0,44) 0,3 (0,66) 0,4 (0,88) 0,6 (1,32) 0,8 (1,76)

Najważniejsze informacje o serii MBRP

  • Zgodność z RoHS 
  • Załączanie statyczne lub dynamiczne 
  • Otwory piasty tylko według miary metrycznej
  • Izolacja UL klasy F (155°C)
  • Tylko polerowane 
  • Opcjonalnie ręczna dźwignia zwolnienia

Zastosowania serii MBRP

  • Skutery i pojazdy mobilne
  • Automatyka produkcyjna
  • Półprzewodniki
  • Przemysł wojskowy i kosmiczny
  • Sprzęt medyczny
  • Wciągarki elektryczne
  • Technologia robotów
  • Automatyczny sprzęt do obróbki materiałów

Find a Part

Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!

Family

Function

Motion Type

Voltage

Bore

Static Torque

NmNm

Size

Options

back to top