Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Seria MBRP to hamulce w wersji z prądem spoczynkowym DC uruchamiane sprężynowo, według miary metrycznej, będące niedrogą, wielofunkcyjną alternatywą do wielu zastosowań. Zwykła czterokątna klinowa piasta napędowa jest zamontowana do wału śrubą nastawczą i wpustem, z funkcją antywstrząsową, zapewniającą ciche działanie. Ta seria zapewnia doskonały współczynnik momentu obrotowego do rozmiaru i została wyprodukowana z materiałem ciernym na zespole rotora, aby zmaksymalizować wydajność hamulców i wydłużyć żywotność. Całkowicie zalana cewka spełnia minimalne wymagania izolacji klasy "F".
Rozmiar konstrukcyjny | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Średnica zewn. obudowy, mm (in) |
37 (1,5) | 47 (1,85) | 56 (2,2) | 65 (2,6) | 75 (2,95) |
Statyczny moment obrotowy, Nm (lb-in) |
0,24 (2,1) | 0.50 (4.4) | 1 (8.9) | 2 (17.7) | 4 (35.4) |
Napięcie cewki, Vdc | 12/24/90 | 12/24/90 | 12/24/90 | 12/24/90 | 12/24/90 |
Opór, ohm | 28,8/115 /1622 |
21,8/87,3 /1228 |
16/64/988 | 12,5/50,1 /810 |
11,1/44,3 /623 |
Moc maks., wat | 5 | 6,6 | 8,2 | 11,5 | 13 |
Zwora zazębianie/rozłączanie, ms |
15/10 | 15/10 | 30/25 | 35/30 | 40/35 |
Waga, kg (lb) | 0,2 (0,44) | 0,3 (0,66) | 0,4 (0,88) | 0,6 (1,32) | 0,8 (1,76) |
Miniature Components and Systems | 1527 KB | |
Miniature Components and Systems | 1524 KB | |
Miniature Components and Systems | 1626 KB |
Clutches & Brakes | 8856 KB | |
Friction Clutches & Brakes | 8543 KB | |
Friction Clutches & Brakes | 5437 KB |
Not finding the product you need? Contact us for replacement parts and custom clutches and brakes!
Choose your clutch or brake by product family.
The nominal voltage required to operate the unit.
Nominal bore in the brake or clutch. See the product detail page for actual dimensions.
The maximum torque that can be applied before slip or overrun occurs.
Roughly the width of the clutch brake.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Warner Electric.
Warner ElectricThis part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].