TSFB20-NBDP

TSFB20-NBDP
Łożysko Super Ball Bushing

SUPER, Łożysko Ball Bushing, łożysko kasetowe, 1.250 in, Self-Aligning, Zamknięte, nieregulowane, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  3 dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$423.95 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Łożysko Super Ball Bushing jest lekkie, samoczynnie się wyrównuje i ma możliwość regulacji przy zachowaniu niskiego współczynnika tarcia.
  • Odporne na zużycie elementy ustalające z polimerów technicznych oraz zewnętrzne tuleje obniżają bezwładność i hałas w krytycznych zastosowaniach związanych z wysokimi prędkościami.
  • Ruchome promieniowe płyty łożyska Po zamontowaniu w regulowanej obudowie łożysko Super Ball Bushing można dopasować do określonej średnicy, aby zapewnić dokładny i powtarzalny ruch.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 1.25 in
E1 2.75 in
F1 0.9 in

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania DP
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału L
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 1,842 kg / 4,06 lbs
Średnica nominalna 31,750 mm / 1,25 in
Długość 170,180 mm / 6,7 in
Wysokość 88,900 mm / 3,5 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1 334,466 N / 300 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?