SPLS025NSS CTL 3000.00

SPLS025NSS CTL 3000.00
Wał precyzyjnej prowadnicy wieloklinowej tocznej

Wał precyzyjnej prowadnicy wieloklinowej tocznej, 25 mm Średnica, 3000.00 mm Długi

Czas realizacji:  Następny dzień Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1380.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość niestandardowa:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerancja ±2,0 mm

Obróbka końcówek

Wymagana jest niestandardowa długość (po lewej).


  • Szerokie, precyzyjnie szlifowane rowki pozwalają na zwiększenie możliwości przenoszenia obciążeń, a także poprawiają sztywność i wytrzymałość przy przenoszeniu większych obciążeń chwilowych.
  • Konstrukcja rowków podobna do łuków gotyckich pozwala na uzyskanie zerowego luzu kątowego i kierunkowego luzu, dzięki czemu prowadnice wieloklinowe toczne są idealne do zastosowań wymagających wysokiej precyzji.
  • Styk kątowy 40˚ pozwala rowkom działać z minimalnym tarciem, osiągając jednocześnie optymalną czułość.
  • Prosta konstrukcja podtrzymująca kulki pozwala na bezproblemowy demontaż nakrętki prowadnicy wieloklinowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Numer części wału SPLS025NSS CTL 3000.00
Długość całkowita 3 000,00 mm (118,110 in)
Dokładność Normalna
Rodzaj wału Lity
Powłoka powierzchni prowadnicy wieloklinowej Standardowe
Materiał prowadnicy wieloklinowej S55C/SUJ2
Liczba rowków 4
Średnica 25 mm
Temperatura minimalna -20 °C (-4 °F)
Temperatura maksymalna 80 °C (176 °F)

Parametry

Prędkość a długość

Średnica: 25 mm Długość: 3000.0 mm

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?