SPLN025RSS

SPLN025RSS
Nakrętka precyzyjnej prowadnicy wieloklinowej tocznej

Nakrętka precyzyjnej prowadnicy wieloklinowej tocznej, Okrągły, 25 mm Średnica

Czas realizacji:  Następny dzień Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$208.41 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Szerokie, precyzyjnie szlifowane rowki pozwalają na zwiększenie możliwości przenoszenia obciążeń, a także poprawiają sztywność i wytrzymałość przy przenoszeniu większych obciążeń chwilowych.
  • Konstrukcja rowków podobna do łuków gotyckich pozwala na uzyskanie zerowego luzu kątowego i kierunkowego luzu, dzięki czemu prowadnice wieloklinowe toczne są idealne do zastosowań wymagających wysokiej precyzji.
  • Styk kątowy 40˚ pozwala rowkom działać z minimalnym tarciem, osiągając jednocześnie optymalną czułość.
  • Prosta konstrukcja podtrzymująca kulki pozwala na bezproblemowy demontaż nakrętki prowadnicy wieloklinowej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość Tolerancje
B 4 mm H8
C 71 mm
C1 50.3 mm
d 25 mm h7
D 42 mm h6
L 36 mm -0.02 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Numer części nakrętki SPLN025RSS
Mocowanie Okrągły
Typ nakrętki Standardowe
Powłoka powierzchni nakrętki Standardowe
Materiał nakrętki SCM415H
Liczba rowków 4
Średnica 25 mm
Temperatura minimalna -20 °C (-4 °F)
Temperatura maksymalna 80 °C (176 °F)

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 9 839 N (2 212 lbf)
Obciążalność statyczna 15 627 N (3 513 lbf)
Moment obciążenia dynamicznego 215,70 N·m (159,09 lbf·ft)
Moment obciążenia statycznego 421,90 N·m (311,18 lbf·ft)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?