MTS4-6X1.5M

MTS4-6X1.5M
Nakrętka pociągowa

MTS, Standardowy luz, Acetal, 6 mm x 6 mm Nakrętka pociągowa, W prawo Kierunek gwintu, 111 N Maksymalne obciążenie dynamiczne

Czas realizacji:  3 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$19.48 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Modele MTS odznaczają się doskonałą smarownością i stabilnością wymiarową, gwarantowaną przez nasz opatentowany acetal, oraz wygodą zapewnianą przez zintegrowany kołnierz.
  • Kompozytowe materiały nakrętek zapewniają doskonałe właściwości smarne i niskie zużycie
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 12.7
B Max 19.05
D 25.4
E 3.56
F 3.81
BCD 19.05

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby współpracującej 6,00 mm (0,236 in)
Skok gwintu 6,00 mm (0,236 in)
Kierunek gwintu W prawo
Sposób montażu nakrętki Kołnierzowe
Materiał nakrętki Acetal
Maksymalny luz osiowy 0,025 mm (0,0010 in)
Moment oporowy Free Wheeling
Wydajność 75%
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maksymalne obciążenie dynamiczne 111,0 N (25,0 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?