MLAX8A05-0375S0150-C4-S01

MLAX8A05-0375S0150-C4-S01
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA X8, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.375 standard accuracy, C4 end mounting

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$466.58 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[Stroke] 1.500
[L] 2.260
Wymiary
Wymiar Wartość
[THD] M3X0.5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA X8
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 29 mm / 1,16 in
Prąd znamionowy silnika 0,50 amps
Zalecany prąd napędu 0,71 amps
Typ złącza JST S6B-ZR(LF)(SN)
Moment obrotowy zatrzymania 0,02 N·m / 2,83 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,85 V
Opór 7,70 Ω
Indukcyjność 2 mH
Pobór mocy 1.93 W
Bezwładność wirnika 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,06 kg / 0,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 44,48 N / 10,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SRA8-1821
Średnica śruby pociągowej 4,76 mm / 0,188 in
Przesuw liniowy na obrót 9,53 mm / 0,375 in
Przesuw liniowy na krok 0,0478 mm / 0,00188 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 38,10 mm / 1,50 in
Klasa dokładności Standard
Dokładność skoku gwintu 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C4 = M3x0.5 male thread
Numer części nakrętki 08CN-01
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F

Parametry

Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 79,50 mm/s / 3,13 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 44 N / 10 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 60 °C / 140 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?