MLA23A15-0079P0250-C6-S03

MLA23A15-0079P0250-C6-S03
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA 23, Single stack, 1.550 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 2.000 precision accuracy, C6 end mounting

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$485.74 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość skoku:

Min: 9.652 mm  Max: 63.5 mm  

Konfiguracja enkodera

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.

Wymiary

Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary Wymiary
Wymiar Wartość
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 65,24 mm (2,57 in)
Lm 45,21 mm (1,780 in)
L2F 18,14 mm (0,71 in)
L3F 12,70 mm (0,50 in)
tF 3,43 mm (0,14 in)
TF 22,00 mm (0,87 in)
WF 11,00 mm (0,43 in)
THDF M6X1.0

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 23
Wielkość stosu silnika Single
Długość korpusu silnika 45 mm / 1,78 in
Prąd znamionowy silnika 1,55 amps
Zalecany prąd napędu 2,12 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 0,85 N·m / 120,94 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 3,77 V
Opór 2,43 Ω
Indukcyjność 4.20 mH
Pobór mocy 5.84 W
Bezwładność wirnika 4,57 g/cm² / 1,04 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,51 kg / 1,13 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 178,00 N / 40,02 lbf
Numer części śruby pociągowej SPT10X2M
Średnica śruby pociągowej 10,00 mm / 0,394 in
Przesuw liniowy na obrót 2,00 mm / 0,079 in
Przesuw liniowy na krok 0,0100 mm / 0,00039 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 63,50 mm / 2,50 in
Klasa dokładności Precyzja
Dokładność skoku gwintu 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C6 = M6x1.0 male thread
Numer części nakrętki 23CN-01
Maks. temperatura otoczenia 122 °F / 50 C
Min. temperatura otoczenia -4 °F / -20 C
Maks. temperatura przechowywania 122 °F / 50 C
Min. temperatura przechowywania -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 429,7 N / 96,6 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 441,2 N / 99,2 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 445,7 N / 100,2 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 129,9 N / 29,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 236,6 N / 53,2 lbf @ 16,76 mm/s / 0,66 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 890 N / 200 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 176 °F / 80 C
Maks. temperatura pracy 122 °F / 50 C
Min. temperatura pracy 14 °F / -10 C

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?