MLA17B10-0118P0250-C5-S02

MLA17B10-0118P0250-C5-S02
Siłownik z napędzaną śrubą pociągową

Actuator, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp, 2.500 in stroke, in x 0.118 precision accuracy, C5 end mounting

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$495.88 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Hybrydowy silnik krokowy oraz całkowicie obudowana precyzyjna śruba pociągowa zamknięte w jednej kompaktowej obudowie.
  • Nasza konfiguracja siłownika obejmuje zabezpieczenie przeciwobrotowe jako wyposażenie standardowe każdego produktu, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych rozwiązań.
  • Konfiguracje siłownika wytrzymują obciążenie promieniowe oraz obciążenie momentem dzięki odpowiedniej konstrukcji tulei wewnątrz zespołu.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[Stroke] 2.500
[L] 3.660
Wymiary
Wymiar Wartość
[THD] M4X0.7

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rozmiar korpusu silnika NEMA 17
Wielkość stosu silnika Double
Długość korpusu silnika 48 mm / 1,89 in
Prąd znamionowy silnika 1,00 amps
Zalecany prąd napędu 1,41 amps
Typ złącza Luźne przewody o przekroju 22 AWG
Moment obrotowy zatrzymania 0,76 N·m / 107,77 ozf·in
Kąt stopnia 1,8°
Napięcie na fazę 1,69 V
Opór 1,69 Ω
Indukcyjność 5.66 mH
Pobór mocy 1.69 W
Bezwładność wirnika 2,07 g/cm² / 0,47 oz/in²
Wytrzymałość dielektryczna 500 V AC przez 1 minutę
Rezystancja izolacji 100 Mohm @ 500 VDC
Izolacja przewodu magnetycznego Klasa B 266 F
Masa silnika 0,32 kg / 0,70 lbs
Wstępne obciążenie osiowe 177,93 N / 40,00 lbf
Numer części śruby pociągowej SPR3-25X1M
Średnica śruby pociągowej 6,35 mm / 0,250 in
Przesuw liniowy na obrót 3,00 mm / 0,118 in
Przesuw liniowy na krok 0,0150 mm / 0,00059 in
Kierunek gwintu RH
Długość skoku 63,50 mm / 2,50 in
Klasa dokładności Precyzja
Dokładność skoku gwintu 77 µm/300mm / 0,00 in/ft
Prostość śruby pociągowej 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna serii 300
Mocowanie zakończenia C5 = M4x0.7 male thread
Numer części nakrętki 1XCN-01
Maks. temperatura otoczenia 50 °C / 122 °F
Min. temperatura otoczenia -20 °C / -4 °F
Maks. temperatura przechowywania 50 °C / 122 °F
Min. temperatura przechowywania -20 °C / -4 °F
Encoder Index No

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Maks. obciążenie dynamiczne przy 12 V 222,4 N / 50,0 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 24 V 222,4 N / 50,0 lbf
Maks. obciążenie dynamiczne przy 40 V 222,4 N / 50,0 lbf
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 12 V 98,8 N / 22,2 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 24 V 155,2 N / 34,9 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Obciążenie dynamiczne przy prędkości maks. przy 40 V 155,2 N / 34,9 lbf @ 24,89 mm/s / 0,98 in/s
Zalecane maks. obciążenie osiowe 334 N / 75 lbf
Maks. obciążenie boczne 10% of Axial Load
Maks. temperatura obudowy 80 °C / 176 °F
Maks. temperatura pracy 52 °C / 125 F
Min. temperatura pracy -9 °C / 15 F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?