MD24A200-0300LXX2NNSD

MD24A200-0300LXX2NNSD

Siłownik, Electrak MD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 2000 N Acme, Maksymalna długość skoku: 300 mm, Sterowanie: EXX + przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomuPrzewód o długości 1 m z luźnymi przewodami

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$474.28 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Zaawansowany pokładowy układ sterowania, w tym magistrala CAN J1939.
    • Kompaktowy, o dużej mocy.
    • Wytrzymały i przetestowany zgodnie ze standardami branżowymi, w tym IP66, IP67, IP69K oraz poddany 500-godzinnemu działaniu mgły solnej.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 433.2 mm
L 456.6 mm
S 300,0 mm (11,811 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe Yes
Długość przewodu 1 000,000 mm / 39,370 in
Certyfikaty CE
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 1,200 mm / 0,047 in
Stopień ochrony, dynamiczne IP66
Stopień ochrony, statyczne IP66, IP67, IP69K
Sterowanie ręczne No
Skok znamionowy 300,00 mm / 11,81 in
Ochrona na końcu skoku Wyłącznik krańcowy
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Acme
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 24 Vdc
Tolerancja napięcia 18-32vdc
Maksymalny pobór prądu 3,1 amp
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym Yes
Inteligentne uruchamianie Yes
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy
Łącze do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Parametry

Max Speed and Current vs Load

Parametry Wartość
Cykl pracy 25%
Obciążenie dynamiczne 2 000 N / 450 lbf
Obciążenie statyczne 2 000 N / 450 lbf
Prędkość maks. 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Prędkość min. 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?