K2XEP1.0G30-115V-20 - Produkt przestarzały

Produkt K2XEP1.0G30-115V-20 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2XEP1.0G30-115V-20
K2XEP1.0G30-115V-20

Actuator, B-Track, 115 Vac, 2000 lbf, 20 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]60.89 in
[S]20 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number884107852164 
Voltage115 Vac 
Weight29 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic2000 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?