K2G10-115V-BR-06 - Produkt przestarzały

Produkt K2G10-115V-BR-06 jest obecnie elementem przestarzałym.

K2G10-115V-BR-06
K2G10-115V-BR-06

Actuator, B-Track, 115 Vac, 500 lbf, 6 in, Flying Leads


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]12.32 in
[S]6 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
Brakeno (self Locking) 
ConnectionFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeAcme 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number883680062052 
Voltage115 Vac 
Weight10 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle25 %
Load, Dynamic500 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?