AT20A - Produkt przestarzały

Produkt AT20A jest obecnie elementem przestarzałym. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

AT20A
AT20A

Profile Rail, T-Series Ball Carriage, Size: 20 mm, A Style


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction

Wymiary

dimensions

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyCarriage 
Rail Size (nominal)20 mm
Style NameWide 
Temperature Max80 °C
Weight0.22 kg

Parametry

performance graphic
performance graphic
ParametryWartość
100 km Dynamic Load Rating9000 N
50 km Dynamic Load Rating11339 N
Maximum Acceleration50 m/s²
Maximum Velocity3 m/s
Static Load Rating11000 N

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?