8111-448-015 - Produkt zastąpiony

Produkt 8111-448-015 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem SBN7511. Skontaktuj się z nami w przypadku dalszych pytań.

Sugerowany zamiennik ma podobną formę / dopasowanie / funkcję, ale nie jest zamiennikiem bezpośrednim ani wymiennym. Należy sprawdzić specyfikacje zamiennika, aby upewnić się, że spełni on wymogi danego zastosowania.

8111-448-015
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 1.171 in X 0.413 in, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Bez obciążenia wstępnego, Jedna wkładka, 3894 lbf

Czas realizacji:  3 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.

  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: inches

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 1,171 in
Skok gwintu 0,413 in
Nut Material Stal stopowa
Styl nakrętki Precision
Screw Part Number 190-9553
Liczba uruchomień 1
Total Weight 1,90 lbs

Parametry

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 17 321 N (3 894 lbf)
Obciążenie, statyczne 101 940 N (22 917 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?