7833363

7833363
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa montażowa, , zgodne średnice:0.875 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$507.97 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.3390
    B 1.6930
    C 3.3860
    D 0.3150
    D2 1.4960
    D3 17.0000
    E 0.7480
    F 1.3780
    K 1.5350
    L 2.5200
    N 4x .354 Thru, .551 C-Bore x .3
    Q 2.0080
    S 2.9920
    T 2.0870
    TH M17x1
    U (Min) 0.5898
    U (Max) 0.5906
    V (Min) 0.6687
    V (Max) 0.6691
    W 1.4170

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Total Weight 2,90 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 4 048 N (910 lbf)
    Axial Capacity 11 966 N (2 690 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?