511H30B1LZG1

511H30B1LZG1

Wózek toczny kulkowy serii 500, 30mm, Standardowy, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,03 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Blok smarowniczy o wysokiej żywotności, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$783.05 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 42.000
[B] 90.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[J] 35.900
[L] 172.800
[L1] 52.000
[L2] 44.000
[L3] 91.400
[M1] 7.000
[N] 72.000
[O] 8.000
[P] 12.000
[S1] M8
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 30
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,962 kg (4,325 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 35 300 N (7 936 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 44 475 N (9 998 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 414 N·m (1 043 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 83 300 N (18 727 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?