Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

La gamme de vérins linéaires Thomson couvre une grande variété de choix
  • Longueurs de course de 1 à 40 pouces (25 à 1000 mm)
  • Capacités de charge dynamique de 100 N à 16 kN
  • Vitesses de 0,2 à 2,0 po/s (5 à 50 mm/s)
  • Choix de tensions
    • 12 Vcc, 24 Vcc, 36 Vcc, 90 Vcc
    • 115 Vca, 230 Vca, 400 Vca
  • Cycle de service minimum de 25 %
  • Indices IP de :
    • IP65, IP66, IP67, IP69K
  • Disponibles avec les limiteurs de couple, détection de charge électronique, interrupteurs de fin de cours, rétroaction analogique et numérique, bus CAN J1939, bus LIN.

Electrak HD

Electrak HD

Caractéristiques :
  • Courses : 100 à 1 000 mm (4 à 40 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : jusqu’à 16 kN (3 596 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • IP66, IP67, IP69K
  • Commutation à faible courant (low level switching)
  • Options disponibles : électronique embarquée avancée, bus CAN J1939

Electrak GX DC, GX AC, LA14, LA24

Electrak GX, LA14, LA24

Caractéristiques :
  • Courses : 50 à 600 mm (2 à 600 mm)
  • Capacités de charge dynamique : 1 à 9 kN (250 à 2 000 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc, 36 Vcc, 90 Vcc
    • 115 Vca, 230 Vca, 400 Vca
  • Options disponibles : rétroaction par potentiomètre, interrupteurs de fin de course, codeur, effets Hall, montages sur tourillon, anti-rotation

Deux des variantes de l’accélérateur Electrak

Accélérateur Electrak

Caractéristiques :
  • Course : 50 mm (2 pouces)
  • Capacités de charge dynamique de 45 à 130 N (10 à 30 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • IP67, IP69K
  • Option disponible : bus CAN J1939

Electrak 1 et 1SP

Electrak 1 et 1SP

Caractéristiques :
  • Courses : 25 à 150 mm (1 à 6 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 100 à 300 N (25 à 75 lbs)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • Options disponibles : rétroaction par potentiomètre, interrupteurs de fin de course

Electrak 050 en noir et boîtier blanc en option

Electrak 050

Caractéristiques :
  • Courses : 25 à 200 mm (1 à 8 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 100 à 500 N (30 à 112 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc, 36 Vcc

MaxJac

MaxJac

Caractéristiques :
  • Courses : 100 à 300 mm (4 à 12 pouces)
  • Capacités de charge dynamique de 500 à 800 N (112 à 180 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • IP69K

DC PPA, AC PPA, PPA manuel

Vérin Performance Pak (PPA)

Caractéristiques :
  • Courses : 25 à 900 mm (1 à 36 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 1 à 9 kN (250 à 2 000 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc, 36 Vcc, 90 Vcc
    • 110 Vca, 220 Vca
  • Montages sur tourillon
  • Options disponibles : rétroaction par potentiomètre, interrupteurs de fin de course réglables, codeur effets Hall

Rotatif DGB

Rotatif DGB

Caractéristiques :
  • Couple jusqu’à 90 in-lb
  • Différentes configurations d’arbre
  • Tensions : 12 Vcc, 24 Vcc, 36 Vcc

M-Track et M-Track avec soufflets

Warner M-Track

Caractéristiques :
  • Courses : 25 à 300 mm (1 à 12 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 111 à 734 N (25 à 165 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • Options disponibles : interrupteurs de fin de course, potentiomètres, soufflets.

K2 et K2X

Warner B-Track (K2)

Caractéristiques :
  • Courses : 100 à 600 mm (4 à 24 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 1,3 à 12,4 kN (300 à 2 800 lbf)
  • Tensions :
    • 12, 24, 36, 48, 90 Vcc
    • 115, 230 Vca
  • IP54, IP69K
  • Options disponibles : interrupteur de fin de course, rétroaction de position, commutation basse

H-Track

Warner H-Track

Caractéristiques :
  • Vérin électrohydraulique
  • Courses : 50 à 406 mm (2 à 16 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : jusqu’à 21,3 kN (4 800 lbf)
  • Tensions :
    • 12, 24, 48 Vcc
  • IP67, IP69K

Electrak PRO, 150, 100 et Sweeper

Actionneurs Legacy

  • Electrak Pro
  • Electrak 150
  • Electrak 100
  • Actionneur Sweeper

S-Track

Warner S-Track

Caractéristiques :
  • Courses : 50 à 300 mm (2 à 12 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 566 à 1 760 N (125 à 400 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • IP50, IP65/IP69K
  • Options disponibles : commandes programmables embarquées pour les limites de course et la rétroaction de position. Boîtier en aluminium ou plastique.

I-Track

Warner I-Track

Caractéristiques :
  • Vérin en ligne
  • Courses : 50 à 300 mm (2 à 12 pouces)
  • Capacités de charge dynamique : 890 N (200 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • Embrayage à mise sous tension pour tige flottante libre
  • Options disponibles : potentiomètre

WhisperTrak boîtier noir et boîtier blanc

WhisperTrak

Caractéristiques :
  • Courses : 100 à 400 mm (4 à 16 pouces)
  • Capacité de charge dynamique : 2 kN (450 lbf)
  • Tensions :
    • 12 Vcc, 24 Vcc
  • Détection de charge électronique
  • Option disponible : rétroaction de position analogique et numérique
back to top