Skip to content Skip to navigation

Conception et théorie


Bande de couverture

Des bandes de couverture sont utilisées sur certaines unités pour les protéger contre la pénétration d’objets étrangers par l’ouverture du profilé où circule le chariot. Les bandes de couverture peuvent être fabriquées en :
  • Plastique
  • Acier inoxydable

Bande de couverture en plastique

Dans le cas du plastique, la bande de couverture assure l’étanchéité du profilé en s’emboîtant dans de petites rainures situées le long de l’ouverture du chariot.

Bande de couverture en acier inoxydable

Dans le cas de l’acier inoxydable, la bande de couverture assure l’étanchéité du profilé de manière magnétique grâce à des bandes aimantées montées de chaque côté de l’ouverture du chariot. Certaines unités sont également dotées d’un mécanisme de tension de la bande de couverture auto-réglable qui élimine tout relâchement de la bande de couverture pouvant résulter de changements de température, améliorant ainsi le degré d’étanchéité et la durée de vie prévue de la bande de couverture.
back to top