Skip to content Skip to navigation

Maintenance

Les douilles à billes Thomson Ball Bushing® et les rouleaux RoundWay® sont fournis enduits d’huile antirouille (sauf indication contraire). L'huile antirouille n'assure pas une lubrification suffisante. Avant la pose, les paliers doivent recevoir une petite quantité de graisse ou d'huile pour fonctionner correctement. Le choix de la lubrification dépend de nombreux facteurs.

Quelques directives générales pour faire son choix parmi les options de lubrification disponibles :
  • L'huile machine ou la graisse à faible viscosité est bien adaptée aux charges légères et aux vitesses élevées
  • Une graisse NLGI 1 ou 2 est bien adaptée aux charges et vitesses moyennes
  • Une graisse contenant un additif EP2 peut être nécessaire pour des charges élevées. EP signifie "extrême pression" et désigne un additif spécialement conçu pour empêcher la décomposition de la graisse sous l'effet d'une pression élevée. Ce type de graisse donne une apparence terne aux arbres en acier
  • Thomson LinearLube® convient à la plupart des applications industrielles et est homologué par la FDA

N’utilisez aucun type de lubrifiant sec (poudre de PTFE, poudre de graphite, etc.) avec tout type de roulement à recirculation de billes ou à rouleaux. Si ces lubrifiants sont bons pour le mouvement de glissement, ils ne contribuent que très peu à la friction de roulement.

La fréquence de lubrification dépend de :
  • Cycle de service
  • Environnement
  • Niveau de contamination
  • Au minimum chaque année ou 100 km de course

Vidéo présentant la méthode de lubrification

back to top