Skip to content Skip to navigation

Détails du produit

La série 400 est une solution à rail profilé de qualité transport pour les applications qui exigent une grande maîtrise des coûts. Elle est conçue pour permettre un remplacement direct grâce à son enveloppe et à sa configuration de trous au standard de l’industrie. Les chariots avec et sans cage utilisent le même type de rail, ce qui permet une gestion efficace des stocks puisqu'il suffit de stocker un seul type de rail pour les deux types de chariots.

Caractéristiques de la série 400 :
  • Disposition de roulement à piste à billes à 45° double face
  • Les chariots à cage et les chariots sans cage utilisent la même conception de rail
  • Système de retour de billes en polymère
  • Des joints d’extrémité standard et des joints longitudinaux assurent la protection contre les contaminants
  • Les canaux de lubrification dirigent la graisse vers les pistes à billes individuelles
  • Classe de précision : (tolérance de l’ensemble)
    • N - Qualité normale (±100 μm)
    • H - Qualité élevée (±40 μm)
  • Options de précharge : (« C » étant la charge dynamique du chariot)
    • 0 - Jeu
    • 1 - 0,03 C
  • Tailles (mm) :
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Configurations de chariot
  • A - Standard
  • B - Standard long
  • C - Étroit
  • D = Étroit long
  • E - Étroit haut
  • F - Étroit long et haut
  • G - Étroit court
  • K - Étroit compact

Montage de rail

Les styles de rails disponibles sont :
  • A – Boulon supérieur (standard)
  • U – Boulon inférieur
Rails d’une longueur maximale de quatre mètres disponibles sans jonction. La longueur est illimitée sans joints.


Style de rail A et U (de gauche à droite)

Accessoires du chariot

Le chariot standard est fourni avec un joint à double lèvre à faible frottement et des joints latéraux longitudinaux

Accessoires en option :
WR – Frotter supplémentaire en caoutchouc
ZZ - Racleur métallique
OW - Réservoir d’huile
K - Joint à faible traînée

Les accessoires sont conçus pour être empilés sur l’embout d’extrémité existant

Accessoires du chariot

Option billes en cage

L’option billes en cage comprend des billes encapsulées dans une chaîne polymère flexible qui circule autour de la piste à billes avec les billes. Les chariots avec l’option billes en cage utilisent le même rail que le chariot standard. L’utilisation des billes en cage présente plusieurs avantages :
  • Bruit réduit de 6 dB
  • La fluidité de fonctionnement augmentée de plus de 30 % par rapport au chariot standard
  • La lubrification est mieux contenue dans la circulation des billes

Option billes en cage

back to top