Skip to content Skip to navigation

Instructions d’installation

Les vérins linéaires Précision peuvent être montés facilement et rapidement à l’aide des options de fixation et d’adaptateur proposées. Le montage d’un actionneur nécessite toutefois d’étudier certains éléments. Pour un montage avec chape, il faut utiliser des broches de fixation solides (évitez d’utiliser des goupilles cylindriques ou à ressort). Les broches de fixation (ou tourillons) doivent être parallèles entre elles comme illustré ci-dessous. Il est également recommandé de fixer la charge de manière à ce que la force agisse le long de l’axe de l’actionneur. Les actionneurs utilisant des équerres de fixation latérales, des trous taraudés ou des pattes de fixation doivent être montés de façon à ce que le couvercle ou le tube de rallonge ne courbe pas ni ne soit soumis à des forces de flexion au repos ou en fonctionnement.

Montage à pivot


Montage rigide

back to top