Skip to content Skip to navigation

Exemples d'application

Ces applications courantes montrent que les vérins linéaires à moteur pas à pas réduisent le nombre total de composants dans votre conception, tout en minimisant l’espace requis, et en rendant l’assemblage et la maintenance plus rapides et plus faciles. Des exemples sont illustrés pour les trois configurations : vis rotative (MLS), écrou rotatif (MLN) et actionneur (MLA).

Pipetage

Un mouvement vertical minuscule, précis et reproductible est essentiel pour un pipetage précis. Choisissez MLA pour simplifier votre axe Z et MLS pour un mouvement horizontal précis dans les applications de pipetage.

Positionnement de plaque

Les ensembles d’actionneurs sont autonomes et idéaux pour des applications simplifiées de nivellement où de petites charges radiales ou de moment peuvent être présentes.

Pompes à fluides

Quelle que soit la configuration de montage, un actionneur linéaire à moteur pas à pas peut augmenter la pression de la pompe, réduire l’encombrement de l’équipement et disperser le fluide avec plus de précision.

Scène XY

Les actionneurs linéaires à moteur pas à pas optimisent la conception des scènes XY grâce à leur compacité et leur puissance.

Les caméras et autres appareils de mesure doivent être au bon endroit et au bon moment. MLN fournit un positionnement horizontal fiable et des sélections de longueur pour que votre travail de positionnement horizontal soit bien fait.

Imprimantes 3D

L’utilisation d’un actionneur linéaire à moteur pas à pas sur une imprimante 3D peut éliminer le besoin d’accouplements, de roulements et de supports tout en augmentant la longueur de la course et le volume d’impression.

Inclinaison de moniteur

Le réglage de l’angle est simplifié lorsque la configuration MLA est appliquée dans les applications d’inclinaison des moniteurs et des plaques.
back to top