Skip to content Skip to navigation
Thomson Glide Screw™

NOUVEAU! Thomson Glide Screw™

A la fois palier linéaire et vis-mère, Glide Screw de Thomson combine les meilleures caractéristiques de ces produits dans une solution unique facile à installer.

De plus, le modèle Glide Screw élimine les problèmes d'alignement et est fourni avec la technologie Lube-for-Life brevetée de Thomson permettant une longue durée de vie sans entretien. Des configurations supplémentaires pour hautes températures, sous vide/pour salles blanches et de classe alimentaire sont disponibles. Si vous ne trouvez aucun modèle standard répondant à vos besoins, contactez Thomson. Nous concevons des configurations personnalisées sur demande.

Vue d'ensemble

Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Permettez-nous de vous aider à choisir !

Caractéristiques techniques de Glide Screw:

Diamètre Pas de vis
mm pouces
1 2 4 6 8 12 0,050 0,063 0,125 0,500 1,00
4 mm  X    X    X          
 6 mm  X      X    X          
 10 mm    X    X    X          
0,188"   X X
0,250"   X X
0,375"   X X X

Caractéristiques de Glide Screw:

  • Vis-mère / palier linéaire intégrés
  • Bloc de lubrification intégré - Technologie Thomson Lube-for-Life
  • Capacité de charge latérale/de moment
  • Vis et paliers linéaires pré-alignés

Avantages de Glide Screw:

  • Format réduit
  • Temps d'arrêt de l'équipement réduits
  • Coût total de possession réduit
  • Installation plus rapide
  • Moins de composants et nomenclature plus simple
  • Aucune maintenance ni aucune lubrification requises
  • Fonctionnement souple et silencieux grâce à un alignement supérieur
back to top