Skip to content Skip to navigation
Actionneurs linéaires de précision de la série T de Thomson

Vérins linéaires de précision série T

La conception prouvée des vérins linéaires de précision de série T sont entrés dans des milliers d'applications dans le monde. Les vis à billes de précision offre un mouvement en douceur, un positionnement précis et un actionnement silencieux tandis que le glissement des bagues de guidage et la conception extérieure résistante leur permette une utilisation dans les applications les plus dures. La Série T combine durabilité, performance, facile à utiliser avec une large sélection d'options construites en usine et d'accessoires. Sans se soucier de l'environnement ou des exigences, on peut personnaliser nos modèles standards pour s'ajuster à n'importe quelle application.

Vue d'ensemble

Spécifications de la série T

SPÉCIFICATIONS T60 T90 T130
Taille de profil (w x h) mm (po) 75 x 60 (2,95 x 2,6) 90 x 92 (3,54 x 3,2)  130 x 130 (5,12 x 5,12)
Longueur de Course Max mm (po) 1500 (59,06) 1500 (59,06) 2000 (78,74)
Vitesse Max. m/s (po/s)  2,5 (98,4) 2,0 (78,7) 2,0 (78,7)
Charge Dynamique Max. N (lbs)  10000 (2248) 20000 (4496) 60000 (13489)

Caractéristiques Séries T

  • Tube de guidage en aluminium extrudé et anodisé
  • Boîtier en aluminium anodisé
  • tige de vérin en acier chromé dur
  • Peut être installé dans toutes les directions
  • Entraînement par vis à billes
  • Guides de glissement
  • Charges jusqu'à 60000 N
  • lasse de protection IP65
  • Versions de protection de nettoyage à grandes eaux
  • Accessoires de montage en accord avec les standards de cylindre hydraulique disponibles
back to top