SS01250025P05

SS01250025P05
SS01250025P05

Precision Ball, 1/8 in Diameter, Stainless Steel 440C, Grade 25, P05 Jauge

Lead Time:  3 Days  

  • AISI Type 440C offers the greatest hardness and surface finish, and is available in double vacuum melted materials
  • Hardness: Rockwell "C" 58 to 65
  • Tensile Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,000 psi
  • Yield Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275,000 psi
  • Elongation in two inches . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
  • Reduction in area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
  • Modulus of Elasticity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,000,000 psi
  • Density . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277 lb./cubic inch
  • All stainless steel balls are passivated

Dimensions

DimensionValeur
Taille des billes1/8 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Grade25 
JaugeP05 
MatériauStainless Steel 440C 
Quantité par boîte40000 
Weight0.29 lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?