SS01250025P05-BOX

SS01250025P05
Bille de précision

Inoxydable dur 440C, 1/8 in Diamètre, Grade: 24, Calibre: P05, Quantité par boîte: 40,000

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$702.95 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acier inoxydable 440C possède des propriétés physiques similaires à celles de l'acier chromé, avec une meilleure résistance à la corrosion pour de nombreux fluides courants.
  • Il est couramment utilisé dans les paliers radiaux, les douilles à billes et les vis à billes, ainsi que les clapets anti-retour et les billes d'obturation.
  • Nos produits en 440C répondent aux exigences chimiques de la norme AMS-5630 et sont trempés à cœur à 60-67 HRC afin d'obtenir une finition de surface soignée et une capacité de charge élevée. Tous les aciers inoxydables utilisés par Thomson sont passivés.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
[B] Sphéricité - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Finition de surface - 2 in (0.04 µm)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 0,1250 in (3,175 mm)
Calibre P05
Material Spec AMS-5630
Grade 24
Poids 0,000283 lbs (0,000128 kg)
Quantité par boîte 40 000
Poids de la boîte 11,33 lbs (5,14 kg)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?