RA1503

RA1503
RA1503

Lead Screw Only, RA Style, Acme, 1.5 in X 0.375 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Steel, Low Carbon, Number of Starts 1, 144 in Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • For use with Bronze Nuts (BN)

Dimensions

DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
déplacement par rotation d'arbre0.375 in
Diamètre de pied1.11 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Longueur144 in 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSteel, Low Carbon 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±0.01 in/ft
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?