BN1503

BN1503
BN1503

Lead Nut Only, BN Style, 1.5 in X 0.375 in, Sans préchargement, RH, SAE 660 bearing Bronze, 4600 lbf Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Thomson BSA uses SAE 660 bearing bronze for standard bronze nuts.
  • SAE 660 bearing bronze which provides excellent load carrying ability, good wear resistance and is less susceptible to damage from impact and shock loading.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre2.25 in
[B]2.25 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
déplacement par rotation d'arbre0.375 in
Diamètre de vis, nominal1.5 in
Jeu, max.2.25 in
Jeu, max.2.25 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauSAE 660 bearing Bronze 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max250 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge statique max.23000 lbf
Charge théorique4600 lbf
Couple de montage d'une livre2.56 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?