PB24A-SS

PB24A-SS
PB24A-SS

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Precision Steel, 1.5 in, Fermé, Alignement automatique, Acier inoxydable (SS), Joints intégrés aux deux extrémités; Utiliser avec 1.5 in Diameter Classe S Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  2500 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with S class Shafting.
  • Ball Bushing Bearings are included and factory installed in each Pillow Block

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]4.75 in
[B]4 in
[B1]3 in
[d] Arbre, diamètre nominal1.5 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F1]0.5 in
[H]2 in
[H] Tolérance± 0.005 in 
[H1]3.75 in
[N]0.34 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAcier inoxydable (SS) 
MatériauSteel; Plastic; Rubber 
Nombre de circuits à billes
Self AlignmentAlignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse S 
Weight5.7 lb
Wipers, SealsJoints intégrés aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge, dynamique539 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?