ASB24

ASB24
Support d’extrémité, unités impériales

Support d’extrémité, unités impériales, 1.500 in Diamètre

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$90.07 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 4.7500
[A1] 2.3750
[B] 1.2500
[dia] 1.5000
[E] 3.5000
[H] 2.0000
[H1] 3.5000
[N] 0.3400

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau, support Aluminium
Diamètre 38 mm / 1,500 in
Poids 1,160

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?