MM12W - Produit obsolète

Produit MM12W est désormais un article obsolète.

MM12W
MM12W

Linear Bearing, Ball Bushing only, Super, 12 mm, Fermé, Alignement automatique, Ajustable, Frotteur intégré à une extrémité, Obsolete


  • Thomson Miniature Metric Ball BushingTM bearings offer smooth and rapid operation in a light, compact package - lasting up to 27 times longer than conventional linear bearings!
  • Light weight design enables precision movements and short acceleration times. Double-lip integral wipers help secure lubrication while keeping dirt out, which increases life expectancy.
  • Super finished bearing plates provide smooth operation and long life. Optional corrosion resistant version available for use in harsh environments.
  • For use with L class, end supported Shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe31.570 / 32.000 mm 
[C1]22.270 / 22.600 mm 
[C2] Min.1.3 mm
[d] Arbre, diamètre nominal12 mm
[D] Recommended Housing Bore22 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel; Plastic 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486238256 
Self AlignmentAlignement automatique 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse MM (h6) 
Weight0.04 kg
Wipers, SealsFrotteur intégré à une extrémité 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique715 N
Capacité de charge, dynamique650 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?