ASBM12

ASBM12
Support d’extrémité, système métrique

Support d’extrémité, unités impériales, 12 mm Diamètre

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$43.28 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 43.0000
[A1] 21.5000
[B] 20.0000
[dia] 12.0000
[E] 30.0000
[H] 20.0000
[H1] 36.0000
[H2] 13.0000
[N] 5.3000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau, support Aluminium
Poids 0,100

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?