GSC10x2M

GSC10x2M
GSC10x2M

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 10 mm X 2 mm, Sans préchargement, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 311.4 N Charge théorique

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A] Diamètre22 mm
[B]44 mm
[BCD]30 mm
[G]4 mm
[H]10 mm
[J]9.85 mm
déplacement par rotation d'arbre2 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Efficacité en %40 
MatériauAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PréchargeSans préchargement 
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Performance

PerformanceValeur
Charge de moment max.15.5 Nm
Charge théorique311.4 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?