GS10x2M

GS10x2M
GS10x2M

Glide Screw Only, GS Style, 10 mm X 2 mm, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 450 mm Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensions

DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre2 mm
Diamètre de vis, nominal10 mm
Longueur450 mm 
Nombre de démarrages

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
MatériauStainless Steel 303 
Nombre de démarrages
Sens du filetageRH 
Temperature Max150 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?