FNYBUPB12

FNYBUPB12
FNYBUPB12

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.75 in, Fermé, Sans alignement automatique, Precision I.D., Anticorrosion (CR), Frotteur intégré aux deux extrémités; Utiliser avec 0.75 in Diameter Classe L Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]2.75 in
[A2]1.88 in
[B]2.06 in
[d] Arbre, diamètre nominal0.75 in
[E1]2.375 in
[E1] Tolérance± 0.010 in 
[E2]1.25 in
[E2] Tolérance± 0.010 in 
[F]1.56 in
[F1]0.31 in
[G]0.94 in
[G1]0.78 in
[G2] Accès pour lubrification1/4-28 
[H]0.937 in
[H] Tolérance± 0.003 in 
[H1]1.75 in
[N].19 in 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAnticorrosion (CR) 
MatériauAluminum; TEP 950 
Référence UPC662486202158 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Single/TwinSimple 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valeur PV10000 lb/in² ft/min
Weight1.2 lb
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

PerformanceValeur
Capacité de charge, statique1900 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?