SB12

SB12
Support d’extrémité, unités impériales

Support d’extrémité, unités impériales, .750 in Diamètre

Délai d'exécution :  Next Day Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$47.87 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 2.7500
[A2] 1.0000
[B] 0.7500
[dia] 0.7500
[E] 2.0000
[H] 1.2500
[H1] 2.1300
[H2] 0.3100
[N] 0.2200

Caractéristiques

Spécification Valeur
Matériau, support Fonte malléable
Diamètre 19 mm / 0,750 in
Poids 0,500

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?