8140-448-001 - Produit remplacé

Produit 8140-448-001 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN3258.

Suggested replacement has similar form/fit/function, but not a drop-in replacement or interchangeable. Review specifications of replacement item to ensure it will meet application requirements.

8140-448-001
8140-448-001

Ball Nut Only, Precision Style, 4.000 in X 1.000 in, RH, Steel, 85758 lbf Load, Dynamic, Obsolete


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
déplacement par rotation d'arbre1 in
Diamètre de vis, nominal4 in
Diamètre du roulement à billes0.625 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Number of Circuits
Sens du filetageRH 
Style de retourDéflecteur 
Temperature Max300 °F
Weight53.5 lb
WiperVendu séparément 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.476970 lbf
Charge, dynamique85758 lbf
Couple de montage d'une livre2.83 oz-in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?