SBN3258

SBN3258
Écrou à billes

Écrou à billes, 4.000 in X 1.000 in, Arrondi, , Avec dispositif de sécurité, Sans précharge, Circuit multiple, 85758 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$3958.10 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 4,000 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou SBN
Référence de vis SRT3262
Nombre de démarrages 1
Poids total 53,50 lbs
Dispositif de sécurité Déflecteur de bille et filetage de sécurité

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 381 471 N (85 758 lbf)
Charge, statique 2 121 668 N (476 970 lbf)
Torque 0,1770 in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?