8130-101-002 - Produit remplacé

Produit 8130-101-002 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article WKB2661.

8130-101-002
8130-101-002

R-,RP3066 WIPER KIT 2/TANG, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Two replacement wipers. No retainers.
  • Snap-in wiper kits prevent internal ball nut contamination which decreases performance and dynamic life ratings.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]3.762 in
[L1]0.13 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Model CodeR-,RP3066 
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?