WKB2661

WKB2661
Frotteur d'écrou à billes

Frotteur d'écrou, Frotteur à brosse, 3.000 in

Délai d'exécution :  5 Jours Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$80.16 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le kit contient 2 frotteurs ; certains kits ne comprennent qu'un seul (1) embout d'extrémité et aucun embout d'extrémité du côté de la bride ou du filetage
  • Si l'application n'utilise pas de bride, mettez au rebut l'embout d'extrémité de bride et appliquez un revêtement époxy sur l'extrémité de l'écrou à billes
  • Les frotteurs peuvent allonger la durée de vie et augmenter les performances à long terme des vis de roulements à billes en empêchant la plupart des saletés et autres corps étrangers de pénétrer dans l'écrou à billes

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 3.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 3,000 in
Wiper Material Frotteur à brosse

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?