8110-448-081 - Produit remplacé

Produit 8110-448-081 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article SBN10461.

8110-448-081
8110-448-081

Ball Nut Only, MAR Legacy Style, R-1001, 1.000 in X 1.000 in, Sans préchargement, RH, Steel


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Nut for Use on Thomson Rolled Screws

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]3.1 in
[B]0.605 in
[C]1.692 in
[D]2.172 in
[E]1.2 in
[F]1.17 in
[TH]1 9/16-18 UNEF-2A 
déplacement par rotation d'arbre1 in
Diamètre de vis, nominal1 in
Diamètre du roulement à billes0.156 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeVendu séparément 
MatériauSteel 
Model CodeR-1001 
Number of Circuits
PréchargeSans préchargement 
Quantité de roulement à billes102 
Sens du filetageRH 
Style de retourDoigt de distribution 
Temperature Max300 °F
Weight1.3 lb

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?