SBN10461

SBN10461
Écrou à billes

Écrou à billes, 1.000 in X 1.000 in, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Sans précharge, Circuit multiple, 2142 lbf

Délai d'exécution :  12 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$323.56 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 1,000 in
Pas de vis 1,000 in
Nut Material Acier allié
Style d’écrou SBN
Référence de vis SRT6830
Nombre de démarrages 4
Poids total 1,11 lbs
Dispositif de sécurité BSN.SafetyFeatureType.

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 9 528 N (2 142 lbf)
Charge, statique 53 045 N (11 925 lbf)
Torque 0,1770 in-lb

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?